PMP7979

Información general

PMP7979 es una fuente de alimentación boost bifásica sincrónica que utiliza los controladores LM5122. El diseño acepta una tensión de entrada de 12 V a 67 V, y aumenta a un carril de salida de 54 V que es capaz de generar 4.8 A de corriente continua. El LM5122 tiene una fuente de corriente interna para mantener el FET de lado alto en funcionamiento con un ciclo de trabajo al 100 %, lo que permite un funcionamiento de derivación cuando la tensión de entrada es mayor que la tensión de salida configurada.

Funciones
  • 12 Vin a 67 Vin, 54 Vout a 5 Aout; IC capaz de 4.5 Vin a 65 Vin
  • Pout de 260 W
  • Eficiencia máxima a 98 %
  • Frecuencia de conmutación de 100 kHz por fase (200 kHz)
  • Tamaño de la placa: 4 pulg. × 3 pulg.
Opciones de tensión de salida PMP7979.1
Tensión de entrada (Min) (V) 12
Tensión de entrada (Máx) (V) 67
Tensión de salida (Nom) (V) 54
Amperímetro de salida (Máx) (A) 4.8
Potencia de salida (W) 259.2
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Boost- Multiphase
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBK0.PDF (1119 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRKM2.PDF (145 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRKM1.PDF (125 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRKM4.ZIP (556 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBV6.ZIP (250 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRKM3.PDF (611 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRKL9.PDF (486 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5122 — Controlador elevador síncrono con modo de corriente de Vin amplia de 3 V-65 V y capacidad multifásic

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP7979 Test Results 7/03/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos