PMP8606

Información general

This design is a 100kHz FBPS converter working in voltage mode. It supports 400Vdc..750Vdc input voltage range and provides 24V/12A regulated. TI's UCC28950 part enables high efficiency at high input voltage.

Funciones
  • Over 92% efficiency at full load
  • High input voltage
  • 250W phase shifted fullbridge
  • Wide high input voltage range 400Vdc to 750Vdc
  • Provides synchronous rectification w/ efficient voltage doubler
Opciones de tensión de salida PMP8606.1
Tensión de entrada (Min) (V) 350
Tensión de entrada (Máx) (V) 750
Tensión de salida (Nom) (V) 24
Amperímetro de salida (Máx) (A) 12
Potencia de salida (W) 288
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Full Bridge- Phase Shifted
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU621.PDF (318 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRBJ1.PDF (27 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRBJ0.PDF (142 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28950 — Controlador de puente completo con cambio de fase ecológica y control de rectificación síncrona

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers del lado de tierra

UCC27324 — Controlador de compuerta de lado bajo de doble canal, 16 V VDD y 5 A/5 A, con entrada no inversa dob

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LMV431 — Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo voltaje (1,24 V), 1,5 %.

Hoja de datos: PDF
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
* Informe de prueba PMP8606 Test Results 24/10/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos