PMP8639

Información general

Este convertidor suministra –36 V con 1.5 A máx. a partir de un rango de tensión de entrada de 32 V a 40 V. Otro enfoque es la compensación de bucle para la topología Cuk.

Funciones
  • Tensión de ondulación de entrada y salida muy baja debido al filtro LC en ambas direcciones
  • Muy adecuado para estudiar la topología
  • Invierte la entrada positiva en una salida negativa
Opciones de tensión de salida PMP8639.1
Tensión de entrada (Min) (V) 32
Tensión de entrada (Máx) (V) 40
Tensión de salida (Nom) (V) -36
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1.5
Potencia de salida (W) 54
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Sepic
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUC10.PDF (678 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRMM6.PDF (51 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRMM5.PDF (118 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRMM7.ZIP (88 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCD9.ZIP (52 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRMM8.PDF (44 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRMM4.PDF (160 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5022 — Controlador de retorno, SEPIC y elevador con modo de corriente de Vin amplia de 6 V-60 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLV271 — Amplificador operacional simple de 16 V y 3 MHz
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
* Informe de prueba PMP8639 Test Results 29/06/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos