PMP8673

Información general

The PMP8673 reference design is a synchronous boost converter optimized for high efficiency while maintaining a small form factor. This reference design has a voltage input range of 34.5-37.5V (35V nominal) and provides an output voltage of 55.5V. The synchronous boost topology enables efficiencies greater than 97% in the 2-3A load range. The switching frequency is set for 400Khz allowing the use of smaller external components and a total board area of less than 60 square centimeters.

Funciones
  • Efficiency >97% in a load range of 2A..3A
  • Ultra small with high power density
  • Adjustable output voltage from 38V to 55.5V
  • 150W output power
  • 200W hold up for 10ms
  • Output ripple < 0.5%
  • 90% transient response < 1%
  • Load regulation < 0.05%
  • With disconnection switch
Opciones de tensión de salida PMP8673.1
Tensión de entrada (Min) (V) 34.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 37.5
Tensión de salida (Nom) (V) 55.5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3
Potencia de salida (W) 166.5
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Boost- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAV9.PDF (519 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRI61.PDF (82 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRI63.ZIP (382 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCB79.ZIP (42 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRI62.PDF (678 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRI60.PDF (408 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5121 — Elevador síncrono con modo de corriente de Vin amplia de 3 V-65 V y control de interruptor de descon

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18532Q5B — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 3,2 mOhm
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
* Informe de prueba PMP8673 Test Results 9/10/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos