PMP8790

Información general

This reference design generates a 3.3V/12A output from a wide 18V-60V telecom input. The UCC2897A controls an active clamp forward converter power stage. The low gate charge and low RDSon of the CSD17501Q5A and CSD18502Q5B, implemented as self-driven synchronous rectifiers, provide for an efficient design. This design is laid out in a standard quarter brick footprint and includes enable, positive rail remote sense, and output trimming features.

Opciones de tensión de salida PMP8790.1
Tensión de entrada (Min) (V) 18
Tensión de entrada (Máx) (V) 60
Tensión de salida (Nom) (V) 3.3
Amperímetro de salida (Máx) (A) 12
Potencia de salida (W) 39.6
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Forward- Active Clamp^Forward- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

SLUUAC2.PDF (2622 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

SLURA35.PDF (18 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLUC429.ZIP (301 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLUUAC3.PDF (250 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLURA34.PDF (73 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC2897A — Controlador PWM de 110 V con modo de corriente de pinza activa y protección FET de pinza de canal P

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD17501Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 2.9 mOhm

Hoja de datos: PDF
MOSFET

CSD18502Q5B — MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 2,3 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TLV431A — Regulador de derivación de precisión ajustable, de baja tensión y exactitud del 1 %
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
* Informe de prueba PMP8790 Test Results 25/02/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos