PMP8878

Información general

PMP8878 is a full-function 1/8th brick isolated DC/DC telecom power module based on UCC28250 advanced PWM controller. The reference design features secondary side control and hard switching full bridge power topology to deliver 12V/180W of output power operating across a wide range 40V-75V input source. The highlights of the reference design include 95% peak efficiency, pre-bias start-up, overtemperature protection and overcurrent protection (hiccup mode). The bias supply block employs the UCC25230, while the gate drivers used in this design include UCC27324 for driving the SR MOSFETs and UCC27201 for driving the primary side Half-Bridge MOSFETs.

Funciones
  •  40-75V input, 12V/15A output 
  • 1/8th brick telecom DC/DC isolated power module
  • Featuring Hard Switching Full Bridge power topology 
  • Secondary side control supporting start-up under pre-bias
  • Overcurrent protection
  • Overtemperature protection

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU053.PDF (1018 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR020.PDF (114 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDR019.PDF (146 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28250 — Controlador PWM avanzado de medio puente/puente completo con funcionamiento prepolarizado

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

UCC25230 — Convertidor de conmutación con entrada de 12 V a 105 V y salida de 0.2 A

Hoja de datos: PDF
Controladores de medio puente

UCC27201 — Contr. de comp. de medio puente, 120 V, 3 A c/ UVLO 7 V, amplio rango de TTL

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers del lado de tierra

UCC27324 — Controlador de compuerta de lado bajo de doble canal, 16 V VDD y 5 A/5 A, con entrada no inversa dob

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba PMP8878 Test Results 20/08/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos