PMP8903

Información general

In today’s start-stop systems, it is common for battery voltages to dip well below the nominal 12V rating. PMP8903 represents a very common start-stop application where that battery voltage can drop as low as 5V, and a 5V output is still needed for CAN and also as an intermediate bus. This design also features two tiny synchronous low-voltage buck regulators generating 3.3V and 1.1V from the 5V intermediate rail, contributing to an overall solution size that is very compact for space-constrained automotive environments. For an additional output voltage version of the design, see PMP8903.2

Funciones
  • 100% duty cycle capability
  • 5V to 42V Input
  • 5V output at 3.25A (LM3481 output)
  • 1.1V output at 2A (TLV62065)
  • 3.3V output at 1A (TLV62065)
  • This example design is supported with design and test files

Opciones de tensión de salida PMP8903.1 PMP8903.2 PMP8903.3
Tensión de entrada (Min) (V) 5 4.5 4.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 42 5.5 5.5
Tensión de salida (Nom) (V) 5 3.3 1.1
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3.25 1 2
Potencia de salida (W) 16.25 3.3 2.2
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC
Topología Sepic- CCM Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

SNVU286.PDF (1655 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

SNVR274.PDF (191 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SNVC124.ZIP (315 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SNVU287.PDF (316 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SNVR273.PDF (33 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM3481 — Controlador de alta eficiencia de 2.97 V a 48 V para impulso, SEPIC y retorno

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TLV62065 — Convertidor reductor de 3 MHz y 2 A en paquete SON 2x2
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
* Informe de prueba PMP8903 Test Results 22/05/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos