PMP8920

Información general

Low EMI, high efficiency, high power factor and reliable power supply are main focus of the PMP8920 design for telecom applications. Transient mode (TM) power factor correction (PFC) with UCC28051 and LLC series resonant converter (SRC) with UCC25600 are applied in PMP8911. In addition, synchronous rectifier (SR) IC UCC24610 is applied to LLC output rectifier stage. Low EMI is expected with zero voltage switching on TM-PFC and LLC-SRC switches. An overall 91% efficiency is achieved at 100W full load. In addition, several protections are embedded into this design which includes input under-voltage protection, input over-voltage protection, output over-voltage protection, and output hic-cup over-power protection.

Opciones de tensión de salida PMP8920.1
Tensión de entrada (Min) (V) 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 265
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 9
Potencia de salida (W) 108
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Boost- PFC^Flyback- DCM^Half Bridge- Resonant
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

SLUUAP2.PDF (1599 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

SLURAH0A.PDF (191 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLUC486.ZIP (353 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLURAG9A.PDF (314 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC24610 — Controlador rectificador síncrono del lado secundario

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC25600 — Controlador LLC de modo resonante, alto rendimiento y 8 pines

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28051 — Controlador PFC con modo de transición con UVLO de 12.5 V/9.7 V y conformidad con IEC61000-3-2, d

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC2889 — Controlador de fuente de alimentación fuera de línea de -40 °C a 85 °C

Hoja de datos: PDF
Comparadores

LM2901 — Comparador diferencial cuádruple de 30 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS715 — Regulador de tensión de caída baja (LDO) de 50 mA y 24 V con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LM4040 — Referencia de tensión de derivación de micropotencia, precisión, 45 µA y tensión fija

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LM431 — Regulador de derivación Zener de precisión ajustable con una precisión del 2 %, 1 % o 0.5 %

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores por temperatura

TMP300 — Interruptor de temperatura y sensor de salida analógica programables por resistencia y con una capac
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
* Informe de prueba PMP8920 Test Results 9/08/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos