PMP8962

Información general

PMP8962 is a compact dual 5.5A POL solution in 0.63" by 0.74" size. It showcases CSD87381P power block II with high efficiency and excellent thermal performnce. It has programmable frequency, soft-start, external compensation, adjustable current limit and OCP/OVP/OTP features. It is suitable for high density low-current power rails.

Funciones
  • Compact dual 5.5A PoL  in 0.63" by 0.74" size (16mm x18.8mm)
  • High efficiency 94.7% at 5V/6A, 300kHz
  • Excellent thermal performance by utilizing double-side cooled NexFET Power Block II
  • Full-feature dual supply (0.6~5V output)
  • This design is optimized for size and efficiency
  • This design is fully tested
Opciones de tensión de salida PMP8962.1
Tensión de entrada (Min) (V) 7
Tensión de entrada (Máx) (V) 13.2
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 5.5
Potencia de salida (W) 27.5
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Multiphase^Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAE9.PDF (1361 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRGE0.PDF (109 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCAR1.ZIP (146 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRGE1.PDF (260 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRGD9.PDF (179 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

TPS40322 — Controlador reductor síncrono bifásico o de salida doble

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD87381P — MOSFET de potencia NexFET™ de reductor síncrono de canal N de 30 V, LGA de 3 mm x 2,5 mm, 15 A
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
* Informe de prueba PMP8962 Test Results 12/08/2015
Artículo técnico Power Tips: Voltage mode or current mode? PDF | HTML 2/10/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos