PMP8973

Información general

The PMP8973 reference design generates a 3.3V/15A output from an 18V to 60V telecom input. The UCC2897A controls an active clamp forward converter power stage. The low gate charge and low RDSon of the CSD16415Q5 and CSD18502Q5B, implemented as synchronous rectifiers, provides for a highly efficient design. This design is laid out in a standard eighth brick footprint and achieves peak efficiencies over 92%.  It includes remote sensing of the output voltage.

Funciones
  • Peak efficiency > 92%
  • Remote sensing of output voltage
  • Wide 18V-60Vdc input range
  • Compatible with standard 1/8 (eight) brick footprint
  • Test report available
Opciones de tensión de salida PMP8973.1
Tensión de entrada (Min) (V) 18
Tensión de entrada (Máx) (V) 60
Tensión de salida (Nom) (V) 3.3
Amperímetro de salida (Máx) (A) 15
Potencia de salida (W) 49.5
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Forward- Active Clamp^Forward- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAB7.PDF (3596 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRG43.PDF (151 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRG42.PDF (83 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCAO0.ZIP (223 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRG41.PDF (145 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC2897A — Controlador PWM de 110 V con modo de corriente de pinza activa y protección FET de pinza de canal P

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLV272 — Amplificador operacional doble de 16 V y 3 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD16415Q5 — MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 1,8 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18502Q5B — MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 2,3 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19533Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 9,5 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LM4041D12 — Referencia de tensión de derivación de micropotencia con una precisión de 1.2 V y 1 %
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
* Informe de prueba PMP8973 Test Results 16/07/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos