PMP9018

Información general

The PMP9018 reference design uses the UCC28700 primary-side regulated flyback controller to generate a 24V/0.5A output from an 85V-277V AC input. The valley switching of the UCC28700 allows this low-cost design to achieve efficiencies over 87%; no load losses are less than 50mW.

Opciones de tensión de salida PMP9018.1
Tensión de entrada (Min) (V) 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 277
Tensión de salida (Nom) (V) 24
Amperímetro de salida (Máx) (A) .5
Potencia de salida (W) 12
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- DCM^Flyback- Non Sync^Flyback- Quasi Resonant
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

SLUUAN4.PDF (2133 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

SLURAF8.PDF (77 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLUC483.ZIP (167 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLUUAN5.PDF (230 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLURAF7.PDF (115 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28700 — PWM de tensión y corriente constantes con PSR y compensación de cable programable

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP9018 Test Results 23/07/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos