PMP9041

Información general

The PMP9041 reference design uses the UCC28710 primary-side regulated flyback controller to generate a 24V/40W output from a univeral AC input. The valley switching of the UCC28710 allows this low-cost design to achieve a maximum load efficiency of 90%; no load losses are less than 50mW.

Opciones de tensión de salida PMP9041.1
Tensión de entrada (Min) (V) 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 265
Tensión de salida (Nom) (V) 24
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1.7
Potencia de salida (W) 40.8
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- DCM^Flyback- Quasi Resonant
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

SLUUAM8.PDF (2629 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

SLURAE9.PDF (78 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLUC482.ZIP (179 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLUUAM9.PDF (289 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLURAE8.PDF (121 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28710 — PWM de tensión y corriente constantes con PSR, conmutación de valle y compensación de cable programa
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
* Informe de prueba PMP9041 Test Results 19/07/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos