PMP9131

Información general

Fixed frequency voltage mode control is used for CPU, Memory and ASIC applications where a predictable frequency and/or synchrnization to an external clock is needed.  Four high-current synchronous power stages provide the high currents and low losses needed for these applications. Multi-phase also allows output ripple cancellation and effective higher bandwidth control for a given switching frequency. PMP9131 focuses on ease of electrical testing and ability to make changes "on the fly" thru the PMBus interface. On-board bias supplies and a high speed dynamic load round out the rich test interface.

Funciones
  • Multiple fully synchronous power stages for high currents & lowest losses
  • Fixed frequency voltage mode control allows for user selection of switching frequency and synchronization to an external clock
  • Output voltage, current limit and fault thresholds/responses can be adjusted "on the fly" thru the PMBus interface
  • Focus of evaluation board is on ease of electrical testing with almost all parts on top side
  • Rich test interface including PMBus socket, 5V & 3.3V biases and high speed dynamic test load
  • Schematic, BOM, layout, and Test Report focusing on thermal performance & load dynamics
Opciones de tensión de salida PMP9131.1
Tensión de entrada (Min) (V) 10.8
Tensión de entrada (Máx) (V) 13.2
Tensión de salida (Nom) (V) 1
Amperímetro de salida (Máx) (A) 160
Potencia de salida (W) 160
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Boost- Synchronous^Buck- Multiphase
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU777.PDF (862 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRCW2.PDF (372 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRCW1.PDF (113 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC907.ZIP (483 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRCW3.PDF (4623 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRCW0.PDF (316 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

TPS40428 — Controlador sin accionamiento reductor síncrono PMBus de salida doble, bifásico, apilable

Hoja de datos: PDF | HTML
Etapas de potencia SI

CSD95378BQ5M — Etapa de potencia inteligente NexFET™ buck sincrónico de 60 A con compensación TAO
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
* Informe de prueba PMP9131 Test Results 11/02/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos