PMP9175

Información general

This converter is used for Class 3 PoE applications where high efficiency and isolation are required. The specific output for this design is 5V@2.3A. The flyback converter with synchronous rectifier provides excellent efficiency and small size for PoE applications such as a IP Phones. The TPS23753APW contains both the PoE Powered Device and the PWM controller functions

Funciones
  • Ethernet Alliance certified for receiving Class 3 power
  • High efficiency for both PoE supply power and adapter supply power (up to more than 90%)
  • The output is 5V/2.3A
  • Isolated Flyback with synchornous rectifier
  • Small size solution
  • Uses TPS23753APW with PoE interface PD and PWM controller
  • This circuit design is full-functional tested and recommended for new designs
Opciones de tensión de salida PMP9175.1
Tensión de entrada (Min) (V) 36
Tensión de entrada (Máx) (V) 57
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2.3
Potencia de salida (W) 11.5
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback- Synchronous^POE
Equipos de comunicación
Electrónica personal
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU352.PDF (662 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR645.PDF (224 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDR644.PDF (138 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC434.ZIP (489 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR643.PDF (255 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

MOSFET

CSD17527Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 10.8 mOhm

Hoja de datos: PDF
MOSFET

CSD17551Q3A — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 9 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Dispositivos alimentados

TPS23753A — Interfaz de PoE IEEE 802.3-2005 y controlador de convertidor aislado con paso a través de ESD mejora

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TLV431A — Regulador de derivación de precisión ajustable, de baja tensión y exactitud del 1 %
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
* Informe de prueba PMP9175 Test Results 14/05/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos