PMP9253

Información general

An isolated flyback converter accepting an input voltage range of 9Vin to 60Vin and having an output of 5Vout capable of supplying 3A of current to the load.

Opciones de tensión de salida PMP9253.1
Tensión de entrada (Min) (V) 9
Tensión de entrada (Máx) (V) 60
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3
Potencia de salida (W) 15
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

SNVU380.PDF (1245 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

SNVR388.PDF (108 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SNVC153.ZIP (255 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SNVR381.PDF (160 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5022 — Controlador de retorno, SEPIC y elevador con modo de corriente de Vin amplia de 6 V-60 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LMV431 — Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo voltaje (1,24 V), 1,5 %.

Hoja de datos: PDF
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
* Informe de prueba PMP9253 Test Results 24/01/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos