PMP9256

Información general

PMP9256 is an isolated synchronous flyback converter utilizing the LM5122 for industrial applications. The benefit of using a synchronous flyback is higher efficiency compared to a non-synchronous flyback.

Funciones
  • Synchronous rectifier for high efficiency
  • Isolated design to meet safety requirements
  • Excellent regulation with opto feedback
  • Wide input operating range
  • Voltage Reference Accuracy of +/-1%
  • Synchronizable to external Clock
Opciones de tensión de salida PMP9256.1
Tensión de entrada (Min) (V) 9
Tensión de entrada (Máx) (V) 60
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 5
Potencia de salida (W) 60
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

SNVU383A.PDF (1824 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRHJ1.PDF (224 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SNVR389A.PDF (146 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRHJ3.ZIP (1635 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

SNVC154A.ZIP (355 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRHJ2.PDF (1505 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SNVR384A.PDF (488 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5122 — Controlador elevador síncrono con modo de corriente de Vin amplia de 3 V-65 V y capacidad multifásic

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LMV431 — Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo voltaje (1,24 V), 1,5 %.

Hoja de datos: PDF
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
* Informe de prueba PMP9256 Test Results (Rev. A) 28/09/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos