PMP9297

Información general

PMP9297 is a dual channel synchronous boost for GaN audio amplifier applications. It converts 35V input to an adjustable 38V to 55V output at 150W per channel. The solution size fits in a 45mm x 34 mm board area. Additional input and output bulk capacitors are included outside of the solution size area. This design uses TLP0202 dual channel digital pot to program the output voltages via SPI bus. Output current monitoring is done using LMP8481-S high-side current sense amplifiers. NTC thermistors allow temperature measurement of the High-side MOSFETs

Funciones
  • Dual Channel Synchronous BoostConverter
  • 150 W Power Output
  • Output Voltage programmable using TLP0202 digital pot
  • Output Current Monitoring
Electrónica personal
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU764.PDF (3815 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRCR4.PDF (24 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC893.ZIP (237 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRCR3.PDF (584 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores analógicos de detección de corriente

LMP8481 — Amplificador de detección de corriente bidireccional de 4 V a 76 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM5121 — Elevador síncrono con modo de corriente de Vin amplia de 3 V-65 V y control de interruptor de descon

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18532Q5B — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 3,2 mOhm
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
* Informe de prueba PMP9297 Test Results 30/01/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos