PMP9334

Información general

PMP9334 is an isolated Flyback converter utilizing the LM5022 for industrial applications. It uses primary side regulation from an auxiliary winding with a resistor divider network to the Feedback pin of the LM5022. This design has a minimum operating input voltage of 30V and a max rating of 350V.

Funciones
  • 350V very high voltage input
  • Primary side regulation with aux winding
  • Utilize a high voltage standoff  supply at start, and then power self by the aux winding output
  • Current mode control with slope compensation
  • Cycle-by-Cycle current limit
Opciones de tensión de salida PMP9334.1
Tensión de entrada (Min) (V) 30
Tensión de entrada (Máx) (V) 350
Tensión de salida (Nom) (V) 15
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1
Potencia de salida (W) 15
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

SNVU393A.PDF (979 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRHJ7.PDF (210 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SNVR398A.PDF (125 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRHJ9.ZIP (430 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCB21.ZIP (202 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRHJ8.PDF (730 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SNVR397A.PDF (264 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5022Controlador de retorno, SEPIC y elevador con modo de corriente de Vin amplia de 6 V-60 V

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP9334 Test Results (Rev. A) 28/09/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos