PMP9382

Información general

PMP9382 is a low Vin boost converter utilizing the automotive grade LM3478Q-Q1 controller. This design starts at a diode drop above the minimum input voltage of 2.97V (~3.4V) to a maximum of 6V in.  Once the power supply is enabled and output is present, this design will work down to 2V input minimum, supplying an output voltage of 10V at 3A. The Switching frequency is set to 400 kHz.

Funciones
  • Low Vin operation at 2V minimum
  • 10V @ 3A, 30W output power
  • 2-layer cost effective solution with automotive grade LM3478Q-Q1 boost controller
  • High power efficiency with 94% peak
  • IC Powered from output once running eliminates the need to a boost bias supply
  • This circuit board is tested, and the design files and test report are included.
Opciones de tensión de salida PMP9382.1
Tensión de entrada (Min) (V) 2
Tensión de entrada (Máx) (V) 6
Tensión de salida (Nom) (V) 10
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3
Potencia de salida (W) 30
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Boost- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU976.PDF (1428 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRER5.PDF (72 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRER4.PDF (103 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRER7.ZIP (364 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCAA0.ZIP (202 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRER6.PDF (438 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRER3.PDF (124 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM3478Q-Q1 — Controlador de canal N de lado bajo con entrada de tensión amplia de 40 V para reguladores de conmut

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD16323Q3 — MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 5,5 mOhm
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
* Informe de prueba PMP9382 Test Results 4/05/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos