PMP9402

Información general

PMP9402 is a dual USB car charger. This design utilizes the LM3150, TPS2561 Dual Channel Power Switch and a TPS2513 USB Dedicated Charging Port Controller. This design operates from 6 to 40V in. The output is set to 5V; both channels have a 2.5A current limit. This design has a switching frequency of 300 kHz. This design is intended for after-market automotive applications.

Funciones
  • Dual USB charger complete system design, 12.5W output each
  • 2.5A current limit protection for each channel by TPS2561 power switch
  • Compact solution size: 990mm²
  • Wide Vin range 6V to 40V, suitable for 12V car battery input
  • Constant On-Time controller, no loop compensation required, fast transient response
Opciones de tensión de salida PMP9402.1
Tensión de entrada (Min) (V) 6
Tensión de entrada (Máx) (V) 40
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 5
Potencia de salida (W) 25
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU979.PDF (1537 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRET7.PDF (100 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRET6.PDF (113 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRET9.ZIP (585 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCAA7.ZIP (216 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRET8.PDF (612 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRET5.PDF (274 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM3150 — Controlador reductor síncrono de 6 V a 42 V con tensión de salida ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS2561 — Interruptor de alimentación USB de 44 mΩ, ILIMIT ajustable de 0.25 a 2.8 A, 2 canales, de 2.5 a 6.5 

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores USB-A

TPS2513 — Controladores dobles de puerto de carga dedicados USB
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
* Informe de prueba PMP9402 Test Results 7/05/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos