PMP9403

Información general

PMP9403 is a high-efficiency dual-phase synchronous boost converter using the LM5122 controller ICs. The design accepts an input voltage of 9Vin to 15Vin (12Vin Nominal) and provides an output of 48Vout capable of supplying 4A of continuous current to the load.

Funciones
  • Synchronous rectification for high efficiency
  • High power density
  • Interleaved multi-phase with current sharing
  • Low temperature rise
  • Hiccup-mode overload protection
  • Precision voltage reference accuracy of +/-1%
Opciones de tensión de salida PMP9403.1
Tensión de entrada (Min) (V) 9
Tensión de entrada (Máx) (V) 15
Tensión de salida (Nom) (V) 48
Amperímetro de salida (Máx) (A) 4
Potencia de salida (W) 192
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Boost- Multiphase^Boost- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU933.PDF (1144 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRED6.PDF (145 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRED7.PDF (244 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRED5.PDF (66 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRED9.ZIP (673 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCA61.ZIP (250 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRED8.PDF (611 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRED4.PDF (204 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5122-Q1 — Controlador elevador síncrono con modo de corriente de VIN amplia de 3 V-65 V y capacidad multifásic
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
* Informe de prueba PMP9403 Test Results 14/04/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos