PMP9435

Información general

PMP9435 is designed for industrial application for one isolated output 5V6A from input voltage of 18V to 36V, with Flyback converter of LM5022 , and a 8mm planar transformer to achieve low height.

Funciones
  • Wide Vin of  6-60V
  • Peak current mode control with inherent input voltage feed-forward
  • Loop compensation over large output range
  • Synchronizable to external Clock or adjustable switching frequency
  • Low height with a 8mm planar transformer
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUA13.PDF (197 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDUA12.PDF (1089 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRF09.PDF (356 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCAD6.ZIP (225 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRF08.PDF (81 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5022 — Controlador de retorno, SEPIC y elevador con modo de corriente de Vin amplia de 6 V-60 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LMV431 — Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo voltaje (1,24 V), 1,5 %.

Hoja de datos: PDF
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
* Informe de prueba PMP9435 Planar Transformer (GCi Technologies G144036) 2/06/2015
* Informe de prueba PMP9435 Test Results 2/06/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos