PMP9461

Información general

El PMP9461 es un diseño de referencia para microinversores solares conectados a la red que cumple con los requisitos completos de alimentación y accionamiento de compuerta.  El principal objetivo del diseño de referencia es lograr una integración significativa y una mejora del rendimiento tanto en el accionamiento de compuerta como en el segmento de alimentación de polarización de los microinversores.  La solución incluye SM72295 (controlador de puerta de puente completo con detección de corriente integrada), SM74101 (controlador único con disipador de 7 A y fuente de 3 A), SM72482 (controlador doble de 5 A del lado de tierra), LM5017 (como proveedor de alimentación de polarización primario y secundario) y, nuevamente, el LM5017 para alimentar los controladores en la sección CC/CA de inversores.  Todas las fuentes de alimentación de polarización se generan con una topología Fly-BuckTM rentable y eficiente.

Funciones
  • La configuración completa del puente del controlador reduce el número de componentes
  • Los diodos integrados de 100 V del controlador permiten carriles y transitorios de tensión mayores
  • Alta integración con detección de corriente interna sin necesidad de amplificador de corriente externo.
  • Controladores MOSFET dobles de medio puente de 100 V y 3 A
  • Diseño simple, de bajo costo y con lista de materiales acotada para la alimentación de polarización
  • Elimina la necesidad de adaptadores externos para alimentación de polarización aislada
Opciones de tensión de salida PMP9461.1 PMP9461.2 PMP9461.3 PMP9461.4 PMP9461.5 PMP9461.6 PMP9461.7 PMP9461.8
Tensión de entrada (Min) (V) 20 20 20 20 20 20 20 25
Tensión de entrada (Máx) (V) 40 40 40 40 40 40 40 40
Tensión de salida (Nom) (V) 12 12 14 9 14 9 10.5 275
Amperímetro de salida (Máx) (A) .25 .25 .1 .1 .1 .1 .01 .6
Potencia de salida (W) 3 3 1.4 .9 1.4 .9 .105 165
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Non-Isolated Isolated
Tipo de entrada DC DC DC DC DC DC DC DC
Topología Buck- Synchronous FlyBuck FlyBuck FlyBuck FlyBuck FlyBuck Buck- Synchronous Flyback- Active Clamp
Industrial
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU606.PDF (6772 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRBE2.PDF (44 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC709.ZIP (747 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRBE1.PDF (507 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM5017 — Regulador reductor síncrono de tiempo de conexión constante de 600 mA y entrada de tensión amplia de

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de medio puente

SM72295 — 100V 3A/3A full bridge gate driver with 7V UVLO and integrated current sense amplifier

Hoja de datos: PDF
Drivers del lado de tierra

SM72482 — 15V VDD, 3A/5A dual-channel low-side gate driver

Hoja de datos: PDF
Drivers del lado de tierra

SM74101 — 15V VDD, 3A/7A single-channel low-side gate driver with input ground for split supply operation

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba PMP9461 Test Results 16/10/2014
Guía del usuario Digitally Controlled Solar Micro Inverter Using C2000 Piccolo Microcontroller 16/10/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos