PMP9484

Información general

PMP9484 is a 100W highly efficient and compact automotive amplifier reference design which can be used in 50W +50W stereo or 100W woofer applications.  The design is broadly divided into three main stages:
1.) Highly efficient single-phase synchronous boost converter using the LM5122 controller IC.  The design accepts an input voltage of 7.5Vin to 20Vin (12Vin nominal) and provides an output of 24V capable of supplying 5A of continuous current to the load.  The peak efficiency acheived is 98 percent.
2.) 50W+ 50W stereo audio amplifier with TPA3116D2 Class D device
3.) Very low cost stereo input to woofer bass input conversion

Funciones
  • Synchronous rectification in boost for very high efficiency
  • Ultra-low footprint area for LM5122
  • Actual power stage combo with highly efficient class D amplifier
  • Single speaker (woofer), dual speaker (stereo) support in the design
  • Low Vin support for automotive application
Opciones de tensión de salida PMP9484.1
Tensión de entrada (Min) (V) 6.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 20
Tensión de salida (Nom) (V) 24
Amperímetro de salida (Máx) (A) 5
Potencia de salida (W) 120
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Boost- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU563.PDF (3865 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRAS5.PDF (33 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC652.ZIP (376 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRAS4.PDF (699 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores de audio para uso automotriz

TAS5404-Q1 — Amplificador de audio de clase D, entrada SE analógica, 26 W, 4 canales y alimentación de 6 V a 18 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de audio para uso automotriz

TPA3116D2-Q1 — Amplificador de audio automotriz de clase D, entrada analógica de suministro de 4.5 a 26 V, 50 W y 2

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de audio para uso automotriz

TPA3118D2-Q1 — Amplificador de audio automotriz de Clase D con entrada analógica de suministro de 4.5 a 26 V, 30 W

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM5122 — Controlador elevador síncrono con modo de corriente de Vin amplia de 3 V-65 V y capacidad multifásic

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

LM324A — Amplificador operacional cuádruple de 30 V, 1.2 MHz y tensión de offset de 3 mV

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18501Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 3,2 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de audio para altavoces, TV y barra de sonido

TPA3116D2 — Amplificador de audio estéreo de 50 W y mono de 100 W, Clase D, entrada analógica y alimentación de
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
* Informe de prueba PMP9484 Test Results 29/09/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos