PMP9522

Información general

This isolated, bi-directional, solid-state switch can control current flow into both AC and DC loads. Rated for 24VAC, it can switch loads up to approximately 17A.

Funciones
  • 24VAC/DC solid state relay, replacing mechanical relay
  • Board size is approximately 58 mm
  • Controls current flow into both AC and DC loads
  • Test report available
Opciones de tensión de salida PMP9522.1
Tensión de entrada (Min) (V) 24
Tensión de entrada (Máx) (V) 28
Tensión de salida (Nom) (V) 26
Amperímetro de salida (Máx) (A) 10
Potencia de salida (W) 260
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Full Bridge- Resonant
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU889.PDF (1585 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRDZ0.PDF (13 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCA27.ZIP (180 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRDY9.PDF (105 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC2808-1 — PWM de inserción-extracción con modo de corriente de baja potencia, UVLO de 12.5 V/8.3 V y -40 °C a

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19502Q5B — MOSFET de potencia NexFET™ de 80 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 4,1 mOhm
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
* Informe de prueba PMP9522 Test Results 7/04/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos