PMP9561

Información general

This design features the UCC28730 flyback controller in conjunction with the UCC24650 wake-up monitor to provide CV, CC regulated output with ultra-low stand-by power that exceeds Level VI and CoC Tier 2 specifications for average efficiency and 10% load efficiency.  Wake-up signal detection provides fast transient response to large load steps.

Funciones
  • No-Load Stand-By Power Consumption less than 5 mW
  • Wake-Up Detection for Fast Dynamic Response
  • Primary Side Regulation Eliminates Opto-Coupler
  • Average Efficiency > 83%; exceeds Level VI and CoC Tier 2 specifications, effective 2016
  • 10% efficiency > 80%
  • Resonant Ring Valley Switching Operation for Highest Overall Efficiency
Opciones de tensión de salida PMP9561.1
Tensión de entrada (Min) (V) 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 265
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2
Potencia de salida (W) 10
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- Quasi Resonant
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU788.PDF (1109 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRCZ4.PDF (205 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRCZ3.PDF (79 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC914.ZIP (256 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRCZ5.PDF (747 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRCZ2.PDF (71 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC24610 — Controlador rectificador síncrono del lado secundario

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC24650 — Monitor de activación de 200 V para regulación transitoria rápida del lado primario

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28730 — Controlador de retorno PSR en espera cero con CVCC y monitoreo de activación

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18534Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 9,8 mOhm
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
* Informe de prueba PMP9561 Test Results 16/02/2015
Artículo técnico Power Tips: In the quest for no standby power, where do we declare victory? PDF | HTML 30/05/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos