PMP9581_REVC

PMP9581_REVC

Archivos de diseño

Información general

This dual-inductor, 13.2V at 4A, synchronous ZETA converter achieves greater than 93% efficiency at full load. It is capable of 5A out for Vin greater than 10V. It utilizes all surface mount components, maintains a low temperature rise and is capable of high peak load transients.  See PMP9581 REVB for this design with a coupled inductor.

Funciones
  • Fully synchronous ZETA converter
  • Efficiency approaches 94% at full load
  • Utilizes two separate inductors
  • Board length approaches 70 mm
  • Capable of 5A output with any input
  • Test report available
Opciones de tensión de salida PMP9581_REVC.1
Tensión de entrada (Min) (V) 6
Tensión de entrada (Máx) (V) 16
Tensión de salida (Nom) (V) 13.2
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3
Potencia de salida (W) 39.6
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Other
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU894.PDF (2214 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRE01.PDF (14 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCA32.ZIP (207 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRE00.PDF (123 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5116 — Controlador reductor síncrono con modo de corriente de Vin amplia de 6 V-100 V

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18531Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 4,6 mOhm
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
* Informe de prueba PMP9581_REVC Test Results 8/04/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos