PMP9624

Información general

The PMP9624 utilizes negative input and output voltages. The efficiency approaches 80% at full load with a -18V input, and has good thermal performance.

Funciones
  • Utilizes negative input and output voltages
  • Compact design (approximately 45mm in length)
  • Full load efficiency approaches 80% at -18V input
  • Test report available
Opciones de tensión de salida PMP9624.1
Tensión de entrada (Min) (V) -50
Tensión de entrada (Máx) (V) -18
Tensión de salida (Nom) (V) -3.3
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2
Potencia de salida (W) 6.6
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUA31.PDF (1546 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRF61.PDF (71 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRF60.PDF (108 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCAF5.ZIP (224 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRF59.PDF (115 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

TPS40210 — Controlador CC/CC de rango de entrada amplio de 4.5~52 V de e/SEPIC/retorno

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP9624 Test Results 11/06/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos