PMP9638

Información general

El diseño de referencia PMP9638 utiliza el Flyback UCC28740 con controlador de conmutación de valle de anillo resonante para generar una salida de CC doble de 12 V/2 A y 3.3 V/0.5 A a partir de una entrada de CA universal. Este diseño minimiza la pérdida por conmutación en el transistor de efecto de campo (FET) para proporcionar una alta eficiencia. La función de regulación de corriente del UCC28740 proporciona una protección de límite de corriente precisa.

Funciones
  • Entrada universal de 85 VAC a 264 VAC
  • Salidas dobles
  • El modo de tensión y corriente constante de salida retienen el tiempo para las salidas
  • Menor pérdida por conmutación
Opciones de tensión de salida PMP9638.1
Tensión de entrada (Min) (V) 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 265
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2
Potencia de salida (W) 24
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- DCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU661.PDF (1671 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRBY8.PDF (121 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC782.ZIP (201 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRBY7.PDF (115 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28740 — Controlador de retorno de corriente y tensión constantes (CVCC) con regulación del lado secundari
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
* Informe de prueba PMP9638 Test Results 26/11/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos