PMP9640

Información general

High efficiency, high power factor and reliable power supply are the main focus of the PMP9640 design for motor driver applications.  Low cost analog transition mode (TM) PFC controller UCC28051 has been used for bridgeless PFC as the first conversion stage of the PMP9640.  LLC series resonant converter (SRC) with UCC25600 is applied as the second stage of the PMP9640.  In addition, a high-side buck converter with UCC28710 is applied here as the bias supply.  In this design, bridgeless PFC efficiency can go up to 98.5%.

Funciones
  • Universal 85VAC-264VAC input
  • 28V 310W output
  • Up to 98.5% PFC efficiency
  • TM bridgeless PFC output power goes up to 365W
  • AC-DC PSR buck for bias supply
Opciones de tensión de salida PMP9640.1
Tensión de entrada (Min) (V) 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 265
Tensión de salida (Nom) (V) 28
Amperímetro de salida (Máx) (A) 11
Potencia de salida (W) 308
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Buck- Non Sync^Half Bridge- LLC^PFC- Boost
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU538.PDF (1530 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRAK6.PDF (161 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRAK5.PDF (168 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMCU4.ZIP (1117 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC630.ZIP (311 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRAK7.PDF (567 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRAK4.PDF (235 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC25600 — Controlador LLC de modo resonante, alto rendimiento y 8 pines

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28051 — Controlador PFC con modo de transición con UVLO de 12.5 V/9.7 V y conformidad con IEC61000-3-2, d

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28710 — PWM de tensión y corriente constantes con PSR, conmutación de valle y compensación de cable programa
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
* Informe de prueba PMP9640 Test Results 18/09/2014
Analog Design Journal Design a transition-mode, bridgeless PFC with a standard PFC controller 24/10/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos