PMP9643

Información general

24V Output, Constant Voltage / Constant Current, 65W Flyback power supply with 130W surge capability. Primary side regulation eliminates feedback opto-coupler and provides 1% regulation down to no-load. Average efficiency of > 89% and no load power of < 70mW are achieved. Voltage input range is 85VAC-265VAC Input.

Funciones
  • Primary Side Regulation (PSR)
  • +/- 1% Voltage Regulation
  • +/- 7.5% Current Regulation
  • <70mW Stand-by Power
  • Short Circuit Protection
  • High Voltage Startup
  • > 85% Efficiency at 10% load
Opciones de tensión de salida PMP9643.1
Tensión de entrada (Min) (V) 90
Tensión de entrada (Máx) (V) 265
Tensión de salida (Nom) (V) 24
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2.7
Potencia de salida (W) 64.8
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- CCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU354.PDF (463 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDU351.PDF (926 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR641.PDF (187 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDR642.PDF (188 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDR639.PDF (52 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC433.ZIP (16475 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDR640.PDF (702 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDR638.PDF (127 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28630 — Controlador de retorno de alta potencia con PSR, modo de potencia máxima, descarga X-cap y frecuenci

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28631 — Controlador de retorno de alta potencia con PSR, modo de potencia máxima y frecuencia de ruido blanc

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28632 — Controlador de retorno de alta potencia con PSR y modo de potencia máxima

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28633 — Controlador de retorno de alta potencia con PSR, modo de potencia máxima, descarga X-cap, límite CC
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
* Informe de prueba PMP9643 Transformer Winding Specification 15/05/2014
* Informe de prueba PMP9643 Test Results 14/05/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos