PMP9648

Diseño de referencia de convertidor de retorno de 12 W y alta eficiencia que funciona a 1 MHz

Información general

This isolated flyback converter operates from an input of 36Vdc - 57Vdc and supplies an output of 12V@1A, while achieving an efficiency of nearly 90% at 1MHz.

Funciones
  • Efficiency approaches 90% at 1 MHz
  • 36Vdc - 57Vdc Input
  • Board length is approximately 81 mm
  • Strong thermal performance
  • Test Report Available
Opciones de tensión de salida PMP9648.1
Tensión de entrada (Min) (V) 36
Tensión de entrada (Máx) (V) 57
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1
Potencia de salida (W) 12
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU890.PDF (1636 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRDZ2.PDF (40 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCA28.ZIP (193 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRDZ1.PDF (123 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5022Controlador de retorno, SEPIC y elevador con modo de corriente de Vin amplia de 6 V-60 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LMV431ARegulador de derivación de precisión ajustable de bajo voltaje (1,24 V), 1 %.

Hoja de datos: PDF

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP9648 Test Results 7/04/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos