PMP9676

Información general

This converter is used for Class 1 PoE PD applications where isolation is not required.  The TPS2378 PD controller plus LM5006 buck converter provide 5V/560mA with good efficieny in a small size.  The LM5006 can be configured with a diode rectifier for lowest cost or a synchronous FET rectifier for improved efficiency.

Funciones
  • Non-isolated 5V/560mA output
  • Diode rectifier for lowest cost
  • Synchronous rectifier for improved efficiency
  • Small size
  • Test report included
Opciones de tensión de salida PMP9676.1
Tensión de entrada (Min) (V) 36
Tensión de entrada (Máx) (V) 57
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) .56
Potencia de salida (W) 2.8
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Non Sync^Buck- Synchronous^POE
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAS7.PDF (421 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRHM1.PDF (96 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCB27.ZIP (639 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRHM0.PDF (263 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM5006 — Regulador reductor no síncrono de tiempo de conexión constante, Vin amplia de 6 V-75 V y 600 mA

Hoja de datos: PDF
Dispositivos alimentados

TPS2378 — Interfaz PD de alta potencia de PoE IEEE 802.3at con control AUX
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
* Informe de prueba PMP9676 Test Results 28/09/2015
Artículo técnico Power over Ethernet: New applications every day PDF | HTML 14/10/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos