PMP9715

Información general

This reference design provides an isolated 12V/36W output from a universal AC input range with over 89% peak efficiency. The UCC24610 synchronous rectifier controller and CSD19531Q5A FET reduce the rectifier loss and provide high efficiency with a minimal increase in cost. The UCC28740 flyback controller uses a combination of peak current modulation and frequency modulation to maintain excellent efficiency at lighter loads and minimize no load power consumption.  The current regulation feature of the UCC28740 provides accurate current limit protection. This compact design consumes a volume of only 2.0" x 2.0" x 0.75".

Funciones
  • Compact AC/DC adaptor design (2.0" x 2.0" x 0.75")
  • Synchronous rectification for high efficiency (>89% peak, 88.7% average)
  • Accurate current limiting
  • Consumes less than 150mW power at no load to qualify for 4-star EC IPP Mobile device charger rating
  • Less than 150ms start-up time at full-load
Opciones de tensión de salida PMP9715.1
Tensión de entrada (Min) (V) 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 265
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3
Potencia de salida (W) 36
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- DCM^Flyback- Quasi Resonant^Flyback- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU688.PDF (4429 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRC43.PDF (67 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRC42.PDF (84 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC809.ZIP (193 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRC44.PDF (234 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRC41.PDF (125 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC24610 — Controlador rectificador síncrono del lado secundario

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28740 — Controlador de retorno de corriente y tensión constantes (CVCC) con regulación del lado secundari

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS715 — Regulador de tensión de caída baja (LDO) de 50 mA y 24 V con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19531Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 6,4 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable
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
* Informe de prueba PMP9715 Test Results 10/12/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos