PMP9730

Información general

The PMP9730 reference design employs the UCC28051 power factor correction controller to implement a single stage PFC-Flyback AC/DC converter that generates an isolated 12V output at 3A from a universal AC input. The design features UCC28910 primary side regulation Flyback switcher for generating the VDD bias rails and the UCC24610 for 2ndary side synchronous rectification.  This provides an excellent solution for systems such as motor drives requiring an isolated bus voltage, good power factor and high efficiency.

Funciones
  • 89% 4-pt average efficiency
  • 90% peak efficiency
  • >0.85 Power factor at 100% load
  • No aluminum capacitors for small size and high reliability
  • Small form factor 50mm X 50mm x 18mm (2" X 2" X 0.7")
Opciones de tensión de salida PMP9730.1
Tensión de entrada (Min) (V) 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 265
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3
Potencia de salida (W) 36
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- PFC^PFC- Flyback
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAI5.PDF (3907 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRGP3.PDF (84 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRGP2.PDF (84 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRGP1.PDF (182 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC24610 — Controlador rectificador síncrono del lado secundario

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28051 — Controlador PFC con modo de transición con UVLO de 12.5 V/9.7 V y conformidad con IEC61000-3-2, d

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CA/CC

UCC28910 — Retorno de conmutación de 700 V con corriente y tensión constantes y control del lado primario

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS715 — Regulador de tensión de caída baja (LDO) de 50 mA y 24 V con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19531Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 6,4 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)

TPS2592ZA — eFuse de 1-2.1 A, 4.5 V-18 V y 28 mΩ
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
* Informe de prueba PMP9730 Test Results 1/09/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos