PMP9750

Información general

PMP9750 is a CLL resonant converter reference design with 400VDC input and 28V/9A ouput. Unlike LLC series resonant converter, CLL resonant converter used in PMP9750 utilizes its output inductor to minimize the size of the resonant tank. With resonant controller UCC25600 and bridge driver UCC27714, PMP9750 is able to achieve 95.7% peak efficiency.

Funciones
  • 400VDC input to 28V/9A output
  • Utilize compact, high efficieny CLL resonant converter
  • Test data included
  • Board dimension: W x L x H = 2.05" x 3.8" x 1.21"
  • Achieve 95.7% peak efficiency
Opciones de tensión de salida PMP9750.1
Tensión de entrada (Min) (V) 350
Tensión de entrada (Máx) (V) 400
Tensión de salida (Nom) (V) 28
Amperímetro de salida (Máx) (A) 9
Potencia de salida (W) 252
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Half Bridge- Resonant
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAY5.PDF (1303 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRIF9.PDF (75 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRIF8.PDF (141 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRIG1.ZIP (743 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBA8.ZIP (481 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRIG0.PDF (421 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRIF7.PDF (162 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC25600 — Controlador LLC de modo resonante, alto rendimiento y 8 pines

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de medio puente

UCC27714 — 700V 4A/4A half-bridge gate driver with 9V UVLO and enable option

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba PMP9750 Test Results 20/10/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos