PMP9759

Información general

This reference design details a power management circuit which is capable to source and sink current for driving a thermoelectric cooler (TEC) to control the temperature of sensitive devices, like laser diodes or sensors. It supports a small solution based on a completely integrated buck boost converter requiring only a few external components. With a simple high impedance analog voltage input to control the current flowing through the TEC it can be used as a power solution for a microcontroller based temperature control system.

Funciones
  • Source and sink current capability to drive a TEC
  • More than 1.5 A source current possible
  • High impedance analog control input
  • Less than 180 mm² required for the complete power solution
  • Simple design, small BOM
  • More than 90% efficiency over a wide operating range
Opciones de tensión de salida PMP9759.1
Tensión de entrada (Min) (V) 3
Tensión de entrada (Máx) (V) 3.6
Tensión de salida (Nom) (V) 5.5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2
Potencia de salida (W) 11
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck Boost- Integrated Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDRC96.PDF (21 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC829.ZIP (476 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRC97.PDF (44 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRC95.PDF (33 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS63020 — Convertidor elevador/reductor de alta eficiencia e inductor único con interruptor de 4 A

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Artículo técnico Simple circuit drives TECs PDF | HTML 13/07/2015
Nota sobre la aplicación Low-power TEC driver 18/11/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos