PMP9762

Información general

Este diseño de referencia demuestra un controlador eficiente para LED de alta potencia con conmutación a la baja, estroboscópico y sincronización para alarmas contra incendios. Se alimenta un LED de 3 A desde un bus de entrada común de 12 V cuasirregulado con una eficiencia superior al 85 %. El circuito admite una entrada de reloj para la función estroboscópica que permite la sincronización de varios controladores LED con una fuente de reloj común.

Funciones
  • Corriente de LED de hasta 3 A
  • Rango de tensión de entrada de 4.5 V a 17 V
  • Se puede sincronizar con una señal de reloj externo
  • Soporta atenuación por modulación por ancho de pulso (PWM) o analógica, incluido el efecto estroboscópico
  • Eficiencia superior al 85 %
  • Hardware probado con un informe de prueba y todos los archivos de diseño
Opciones de tensión de salida PMP9762.1
Tensión de entrada (Min) (V) 4.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 17
Tensión de salida (Nom) (V) 3.5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3
Potencia de salida (W) 10.5
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDRD07.PDF (25 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC919.ZIP (214 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRD06.PDF (136 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS62130 — Convertidor reductor de 3 a 17 V y 3 A con control DCS en encapsulado QFN de 3 x 3

Hoja de datos: PDF | HTML
Relojes en tiempo real (RTC) y temporizadores

LMC555 — Temporizador 555 más pequeño del mundo con baja potencia, alta precisión y un Fmax de 3 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Nota sobre la aplicación PMP9762 Test Results 20/02/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos