PMP9766

Información general

This reference design describes a backup power circuit which addresses instantaneous protection against power interruptions by using a buck-boost converter and two stacked supercapacitors. The implementation is based on a completely integrated TPS63020 buck-boost converter circuit enabling a small total solution size. The design also provides an active cell balancing circuit. This configuration has been tested with a full test report and operation explanation.

Funciones
  • No glitches at the automatic transition from main power to backup power operation
  • Active cell balancing
  • Backup-capacitor type and size are selectable to meet backup power needs
  • Up to 15 Watt output power
  • Small and high efficiency single converter solution
  • Support of pulsed loads connected to a weak supply
Opciones de tensión de salida PMP9766.1
Tensión de entrada (Min) (V) 3
Tensión de entrada (Máx) (V) 5
Tensión de salida (Nom) (V) 3.3
Amperímetro de salida (Máx) (A) .5
Potencia de salida (W) 1.65
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck Boost- Integrated Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

SLVA726.PDF (496 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRHP6.PDF (101 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCB37.ZIP (330 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRHP7.PDF (308 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRHP8.PDF (382 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRHP5.PDF (429 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS63020 — Convertidor elevador/reductor de alta eficiencia e inductor único con interruptor de 4 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

LP2998 — Regulador de terminación DDR de 1,5 A con pin de desconexión
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
* Informe de prueba PMP9766 Test Results 22/09/2015
Nota sobre la aplicación High-Efficiency Backup Power Supply 11/12/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos