PMP9768

Información general

Este diseño de referencia incluye una solución completa de administración de potencia para un sistema de llamada de emergencia (eCall) independiente en un entorno automotriz. El circuito se suministra directamente desde el carril de la batería del vehículo. También gestiona una batería de reserva para alimentar el sistema eCall mientras el carril de la batería del vehículo no está disponible. Incluye la gestión de la ruta de potencia que enruta el carril de potencia disponible directamente a cuatro convertidores CC/CC que suministran los bloques funcionales necesarios del sistema eCall. La solución está optimizada para funcionar con la máxima eficiencia mientras se alimenta con la batería de reserva.

Funciones
  • Solución de potencia completa para un sistema de eCall automotriz
  • Rango de tensión de entrada de funcionamiento de hasta 40 V.
  • Proporciona tensión de suministro para todos los bloques funcionales de eCall necesarios
  • Hasta el 87 % de eficiencia total mientras funciona a potencia de reserva
  • Hasta el 84 % de eficiencia total en modo de espera con potencia de reserva
  • Todos los convertidores CC/CC utilizados pueden funcionar a frecuencias de conmutación superiores a 2 MHz
Opciones de tensión de salida PMP9768.1 PMP9768.2 PMP9768.3 PMP9768.4
Tensión de entrada (Min) (V) 5 5 5 5
Tensión de entrada (Máx) (V) 40 40 40 40
Tensión de salida (Nom) (V) 3.8 1.8 5 9
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2 1 1 1
Potencia de salida (W) 7.6 1.8 5 9
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC DC
Topología Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch Sepic- Integrated Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBI4.PDF (340 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRKJ7.PDF (94 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCBU8.ZIP (163 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRKJ8.PDF (698 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRKJ6.PDF (795 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores de audio para uso automotriz

TAS5421-Q1 — Amplificador de audio de clase D, mono, con entrada analógica, para uso automotriz, 22 W, 4.5 a 18 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

TL331-Q1 — Comparador diferencial automotriz único

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS61175-Q1 — Convertidor elevador de alta tensión, 40 V y 3 A, con inicio suave y frecuencia de conmutación progr

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62130A-Q1 — Convertidor reductor automotriz TPS62130A-Q1 de 3 a 17 V y 3 A en paquete QFN de 3 × 3

Hoja de datos: PDF
Convertidores de CC/CC

TPS62160-Q1 — Convertidores reductores de 3 V a 17 V y 1 A para automoción en SON de 2 × 2

Hoja de datos: PDF
MOSFET

CSD25402Q3A — MOSFET de potencia NexFET™ de -20 V y canal P, SON simple de 3 mm x 3 mm, 8.9 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TLVH431A-Q1 — Regulador de derivación automotriz con precisión ajustable de baja tensión

Hoja de datos: PDF
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
* Informe de prueba PMP9768 Test Results 22/02/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos