PMP9773

Información general

This Reference-Design is to power the USB port that aims to supports Quick Charge 2.0 from one cell li-ion Battery or a Power supply between 2.7V and 4.4V. It consists of a boost converter TPS61088 supporting up to 12V output, a 12 E-fuse TPS2592AA for short circuit protection and a charger interface IC CHY100 to adjust output voltage according the Quick Charge 2.0 standard. It can support 5V&3A, 9V&2A and 12V&1.5A output power.

Funciones

  • Support Quick Charge 2.0 Class A
  • Up to 18 Watts Output Power
  • One Cell Li-ion Battery Input
  • The circuit is tested on a 38mm*15mm Evaluation Board

Opciones de tensión de salida PMP9773.1
Tensión de entrada (Min) (V) 2.7
Tensión de entrada (Máx) (V) 4.4
Tensión de salida (Nom) (V) 9
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2
Potencia de salida (W) 18
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Boost- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU917.PDF (1441 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRFY7.PDF (63 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRFY9.ZIP (248 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCAM7.ZIP (123 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRFY8.PDF (503 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRFY6.PDF (146 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)

TPS2592AA — eFuse de 2-3.7 A, 4.5 V-13.8 V y 28 mΩ
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
* Informe de prueba USB Power Supply Using TPS61088 to Support Quick Charge 2.0 Design Guide 13/04/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos