PMP9774

Información general

This reference design delivers an envelope-tracking power supply circuit for audio power amplifier (PA) with TPS61088. By adding an audio envelope signal to the FB pin, the TPS61088’s output voltage can change in accordance with the envelope of the audio signal. So the TPS61088 provides a dynamically changing supply voltage to the PA. Thus the PA can always keep high efficiency in the whole output power range.

Funciones
  • 2.7-4.2V input voltage range
  • 5.5-11.75V output voltage range
  • The output voltage changes linearly with the amplitude of the input audio signal
  • Output voltage rise up from 5.5V to 11.75V within 1ms under a full range step up of the audio signal
  • Higher efficiency compared to that of the traditional fixed supply PA
Opciones de tensión de salida PMP9774.1
Tensión de entrada (Min) (V) 2.7
Tensión de entrada (Máx) (V) 4.2
Tensión de salida (Nom) (V) 5.5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2
Potencia de salida (W) 11
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Boost- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAL0.PDF (787 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRJ78.PDF (128 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRJ77.PDF (122 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRJ80.ZIP (1536 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBJ2.ZIP (616 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRJ79.PDF (727 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRJ76.PDF (354 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA4377 — Amplificador operacional CMOS cuádruple de bajo costo y bajo ruido de 5,5 MHz

Hoja de datos: PDF
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
* Informe de prueba Envelope-Tracking Power Supply for Audio Power Amplifiers TPS61088 Design Guide 10/09/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos