PMP9780

Información general

This reference design details a display power circuit which generates a bipolar voltage rail for source drivers and additional supplies for gate drivers. Charge pumps are used to generate the voltage supply for gate drivers, which makes this design easy to implement. By using only one dc-dc converter to generate four voltage rails and therefore minimizing the amount of inductances, this circuit allows small design size.

Funciones
  • Complete power supply solution for TFT LCD display bias
  • 4 output voltage rails
  • Low quiescent current less than 0.5 mA
  • Load regulation less than 2% on all rails
  • Automotive qualified components
Opciones de tensión de salida PMP9780.0 PMP9780.1 PMP9780.2 PMP9780.3
Tensión de entrada (Min) (V) 3.3 3.3 6.3 6.3
Tensión de entrada (Máx) (V) 3.6 3.6 6.6 6.6
Tensión de salida (Nom) (V) 6.3 -6.3 15 -10
Amperímetro de salida (Máx) (A) .1 .1 .02 .02
Potencia de salida (W) .63 .63 .3 .2
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC DC
Topología Boost- Non Sync Buck Boost- Inverting Linear Regulator Linear Regulator
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU978.PDF (569 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRFD9.PDF (24 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCAH1.ZIP (44 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRFD8A.PDF (55 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores y alimentación para pantallas LCD y OLED

TPS65130 — Convertidor de carril dividido con salidas dobles, positivas y negativas (300 mA típ.)

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores y alimentación para pantallas LCD y OLED

TPS65131 — Convertidor de carril dividido con salidas dobles, positivas y negativas (750 mA típ.)

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores y alimentación para pantallas LCD y OLED

TPS65131-Q1 — Convertidor automotriz de carril dividido con salidas dobles, positivas y negativas (750 mA típ.)

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TLVH431A — Regulador de derivación de precisión ajustable de corriente de funcionamiento amplio y 1 % de baja t

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba Bipolar TFT LCD Supply Using TPS65131-Q1 and Charge Pumps Design Guide 7/05/2015
Informe Powering automotive displays to create interactive driving experiences 21/12/2017
Artículo técnico Split-rail converters reduce BOM size and cost in new automotive displays PDF | HTML 1/07/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos