PMP9781

Información general

Differential Headphone amplifiers require positive and negative voltages. In this reference design, both voltages are generated from a single input voltage with an all integrated split-rail converter. It only requires one inductor and a minimal amount of external components to achieve a high efficiency power supply that keeps the distortion of the system very low. End users benefit from High Fidelity audio performances with longer playback time in their mobile application.

Funciones
  • 90% Peak Efficiency
  • Tiny solution size: 5.9x6.9 mm
  • Low Distortion: THD+N < 0.00075%
  • Programmable outputs
  • Small BOM — only 7 external components required
  • This circuit design is tested. All necessary software, a Test Report and a Design File are included.
Opciones de tensión de salida PMP9781.1
Tensión de entrada (Min) (V) 2.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 5.5
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) .04
Potencia de salida (W) .2
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Boost- Synchronous^Linear Regulator
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDRGC0.PDF (16 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCAQ5.ZIP (437 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRGC1.PDF (554 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRGB9.PDF (113 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores operacionales para audio

OPA1612 — Amplificador operacional de audio SoundPlus™ con ruido de 1,1nV/√Hz, baja THD y precisión

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores y alimentación para pantallas LCD y OLED

TPS65132 — Convertidor de carril dividido con inductor único y salidas dobles, positivas y negativas

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Nota sobre la aplicación Small High-Efficiency Split-Rail Supply for Portable Audio Applications 2/06/2015

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
PMP9780 — Diseño de referencia: Alimentación LCD TFT bipolar con TPS65131-Q1 y bombas de carga

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos