PMP9792

Información general

Las aplicaciones portátiles, como las pulseras inteligentes, proporcionan dos carriles de alimentación principales para alimentar el MCU inalámbrico, los sensores y la pantalla. Son muy pequeños y, por lo tanto, requieren el tamaño de solución más reducido posible. Este diseño de referencia muestra una solución completa basada en el convertidor CC/CC multicarril TPS62770, el MCU inalámbrico CC2650 y una pantalla PMOLED.

Funciones
  • Tensión de salida completamente ajustable con convertidor de salida doble de TPS62770
  • Fuente de alimentación portátil de un único chip
  • Mayor duración de la batería gracias a la IQ ultrabaja
  • Interfaz Bluetooth® Smart para la interacción con teléfonos inteligentes
Opciones de tensión de salida PMP9792.1 PMP9792.2
Tensión de entrada (Min) (V) 2.5 2.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 5.5 5.5
Tensión de salida (Nom) (V) 1.8 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) .3 .2
Potencia de salida (W) .54 2.4
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Buck- Synchronous Boost- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBN9.PDF (1717 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRLE4.PDF (28 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCC33.ZIP (400 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRLE3.PDF (188 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS62770 — Solución doble de chip único diminuto con reductor IQ de 360 nA y refuerzo de hasta 15 V en WCSP

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2650 — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 2,4 GHz con Flash de 128
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
* Informe de prueba Multi Rail Low Iq Power for Wearable Applications Design Guide 30/03/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos