PMP9796

Información general

Este diseño de referencia detalla un circuito de administración de potencia capaz de abastecer y disipar corriente para accionar un refrigerador termoeléctrico (TEC) para controlar la temperatura de dispositivos sensibles, como los diodos láser o sensores. Es compatible con una solución pequeña basada en el convertidor buck-boost TPS63070 integrado, que solo requiere algunos componentes externos. Con una sencilla entrada de tensión analógica de alta impedancia para controlar la corriente que fluye a través del TEC, el convertidor se puede utilizar como solución de potencia para un sistema de control de temperatura basado en el microcontrolador.

Funciones
  • Capacidades de fuente y disipador de corriente para accionar un TEC
  • Límite de corriente positiva y negativa
  • Corriente TEC continua de hasta 2 A
  • Tensión de entrada de 5 V
  • Solución de dispositivo único
Opciones de tensión de salida PMP9796.1 PMP9796.2
Tensión de entrada (Min) (V) 5 5
Tensión de entrada (Máx) (V) 5 5
Tensión de salida (Nom) (V) 2.5 7.5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1 1
Potencia de salida (W) 2.5 7.5
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Buck Boost- Integrated Switch Buck Boost- Integrated Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCA8.PDF (176 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRNH1.PDF (132 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRNH0.PDF (70 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRNH3.ZIP (357 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCL8.ZIP (368 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRNH2.PDF (174 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRNG9.PDF (198 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS63070 — Convertidor elevador/reductor de tensión de entrada amplia (de 2 V a 16 V)
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
* Informe de prueba PMP9796 5V Low-Power TEC Driver Reference Design 6/09/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos