PMP9801

Información general

Este diseño de referencia muestra un convertidor CC/CC de retorno aislado de 4000 V con salida de 5 V para aplicaciones RS485. Gracias al convertidor boost TPS61046, el circuito admite un amplio rango de tensión de entrada y una corriente de salida de hasta 250 mA con una eficiencia del 78 % a partir de una entrada de 10 V. El diseño de referencia utiliza un circuito de carga ficticia adaptable para mejorar la regulación de carga de la solución de regulación del lado principal para aplicaciones costo efectivas. También introduce la solución de regulación secundaria destinada a aplicaciones que requieren una alta exactitud de VOUT.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 5 V a 20 V
  • Tensión de salida de 5 V con una corriente de salida de hasta 250 mA
  • Regulación del lado principal para reducir el costo
  • Excelente regulación de carga gracias a la regulación del lado secundario
Opciones de tensión de salida PMP9801
Tensión de entrada (Min) (V) 5
Tensión de entrada (Máx) (V) 20
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) .25
Potencia de salida (W) 1.25
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUC05.PDF (1780 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRNN6.PDF (38 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRNN8.ZIP (352 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCN5.ZIP (193 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRNN7.PDF (338 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRNN5.PDF (148 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS61046 — Convertidor de aumento de tensión de salida de 28 V en el paquete WCSP
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
* Informe de prueba PMP9801 Reference Design 5-V Output, 4000-V Isolated Power Supply for R485 Apps 21/06/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos