QFN16-DIP-EVM

QFN16-DIP-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El QFN16-DIP-EVM proporciona una plataforma rápida y sencilla para crear prototipos de piezas del encapsulado RUM16 de TI. Esta herramienta está diseñada especialmente para los amplificadores operacionales cuádruples de TI, pero se puede utilizar con cualquier dispositivo del mismo espacio. La puntuación permite separar cada dispositivo en placas de circuito individuales. Con las tiras de terminales incluidas, las placas pueden conectarse a zócalos tipo DIP o a placas de base sin soldadura.

Funciones
  • Bajo costo
  • El diseño flexible permite su uso con cualquier configuración de pines
  • Cree prototipos de hasta 8 dispositivos con un EVM
  • Compatible con placas de pruebas sin soldadura comunes

  • Placa de circuito QFN16-DIP-EVM
  • (2) Terminal Tira Samtec TS-132-G-AA

Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)
OPA4191 — Amplificador operacional de precisión, cuádruple, de baja potencia, 36 V, con RRIO

 

Amplificadores operacionales para audio
OPA1679 — Amp op de audio cuádruple, baja distorsión (-120 dB), bajo ruido (4,5 nV/rtHz)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

QFN16-DIP-EVM — 16-Pin QFN to DIP adapter evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

QFN16-DIP-EVM — 16-Pin QFN to DIP adapter evaluation module
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
* EVM User's guide Using the QFN16-DIP-EVM evaluation module 20/02/2019
Certificado QFN16-DIP-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 5/02/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos