REF54EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) REF54 es un EVM de referencia de tensión de precisión que demuestra el rendimiento de la familia REF54 de dispositivos de referencia de tensión en serie de alta precisión, baja deriva y bajo consumo de corriente. La familia REF54 ofrece un bajo coeficiente de deriva de temperatura de 0.5 ppm/°C, bajo ruido de fluctuación de 0.16 ppm p-p con un condensador de 100 μF en el pin NR y una alta precisión de ±0.02 %, mientras consume una corriente de 260 μA

Funciones
  • Activación y desactivación de la salida
  • El condensador del pin NR se puede configurar con una resistencia de 0 ohmios para optimizar el ruido
Referencias de tensión en serie
REF54 — Deriva de 0.8 ppm/°C (máx.), ruido de 0.11 pmp-p 1/f, referencia de voltaje de precisión de corrient
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

REF54EVM — REF54 evaluation module for low-power high precision voltage reference with low noise and drift

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

REF54EVM — REF54 evaluation module for low-power high precision voltage reference with low noise and drift
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
* EVM User's guide REF54 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 20/08/2025
Certificado REF54EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 26/07/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos