REF81EVM

Información general

El REF81EVM es un módulo de evaluación de precisión de referencia de tensión que demuestra el rendimiento del dispositivo de referencia de la serie de alta precisión (REF81) y su calentador interno. La familia REF81 son dispositivos de referencia de tensión de baja derivación y ruido, con diodo zener oculto y compensación mediante calentador interno, que incluyen un búfer y un divisor de tensión integrados. El REF81 ofrece un bajo coeficiente de desviación de temperatura, bajo ruido de parpadeo y baja derivación a largo plazo.

Funciones
  • Referencia de tensión compensada de calentador interno y Zener enterrado REF81
  • Opciones para reguladores integrados de baja caída para la VIN y la VIN del calentador o para alimentar directamente desde la fuente de alimentación de banco
  • Opciones para medir usando enchufes tipo banana, de borde subminiatura (SMA) o bornes de conexión
Referencias de tensión en serie
REF81 — Referencia Zener enterrado con control de la temperatura, con derivación de 0.05 ppm/°C y estabilida
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

REF81EVM — REF81 evaluation module

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Referencias de tensión en serie
REF81 — Referencia Zener enterrado con control de la temperatura, con derivación de 0.05 ppm/°C y estabilida

REF81EVM — REF81 evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Productos
Referencias de tensión en serie
REF81 — Referencia Zener enterrado con control de la temperatura, con derivación de 0.05 ppm/°C y estabilida
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos